GE offre une large gamme des coffrets en saillie ou à encastrer pour la distribution d'énergie électrique dans la construction de logements, les bâtiments du secteur tertiaire, ...
GE offre une large gamme des coffrets en encastrer pour la distribution d'énergie électrique dans la construction de logements, les bâtiments du secteur tertiaire, ...
Cette gamme de produits flexibles dotés d’une isolation totale (indice de protection IP65/IP66) facilite la gestion des câbles d’une installation. Du petit matériel (à partir de 90 x 90 mm) aux grands modèles (jusqu’à 225 x 175 mm), elle possède toute une panoplie de boîtes électriques.