Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) - Monophasés
ASI série LP 31 - Homologué CE (8 à 20 kVA) - LP 31
City & Travel

ASI série LP 31 - Homologué CE (8 à 20 kVA) - LP 31

La série LP31 de GE 'est un ASI basé sur les transformateurs à double conversion en ligne et réellement VFI (Voltage and Frequency Independent, Indépendants en tension et en fréquence) qui incorpore la technologie électronique de puissance la plus avancée et qui est élaboré pour offrir le plus haut niveau de protection à toutes les charges critiques venant de toutes les variations et défaillances de l'alimentation utilitaire.

 

L'ASI série LP31 inclut une plateforme complète à haute performance distribuant une alimentation électrique de qualité pour vos applications critiques. Le LP31 est facile à installer et à entretenir et il convient à une variété d'applications et d'environnements. Bien qu'il soit fabriqué pour supporter les milieux industriels, sa conception moderne et son fonctionnement silencieux le rendent idéal pour l'intégration à des bureaux. La Gestion supérieure de batterie (Superior Battery?Management, ou SBM) unique de GE' protège la batterie et augmente sa durée de vie.

 

Le RS232 est fourni par défaut pour la communication en série. Une carte SNMP est disponible en option pour la communication en réseau. L'ASI est livré avec un mode ECO qui permet à l'ASI de fonctionner plus efficacement lorsqu'il est activé. En mode ECO, l'ASI fonctionne en ligne de manière continue en mode de contournement, en revenant à l'opération normale en quelques microsecondes si l'utilitaire présente une défaillance et en assurant que la charge protégée n'encourt aucun risque ni interruption. La série LP31 est livrée avec une garantie complète de deux ans.

 

Caractéristiques et avantages

  • Triphasé à l'intérieur, monophasé à l'extérieur
  • Surface de contact compacte et niveau sonore faible - Facile à manœuvrer et à installer; convient même pour une installation à proximité de l'utilisateur
  • Correspondance d'armoires de batterie - Temps de fonctionnement prolongé pour tous les modèles
  • Écran LCD multilingue - Écran facile à lire indiquant le statut de l'ASI et le statut de la batterie
  • Conforme à toutes les normes EMI et de sécurité - homologué CE par un tiers
  • Haut degré de fiabilité - >MTBF de 220 000 heures
  • Démarrage à froid - l'ASI peut être démarré en l'absence d'alimentation de service public
  • Sortie de 220/230/240 V 
  • 45-65 Hz input range
  • Sortie de 50 or 60 Hz 
  • Conversion double en ligne authentique

 

Caractéristiques techniques

  • Trois tensions d'entrée de phase 230 à 400 V
  • Tensions de sortie monophasées - 220/230/240 V
  • Vaste plage de tension d'entrée - Limite l'utilisation de la batterie et prolonge sa durée de vie
  • Commutateur de contournement automatique interne - Alimentation continue vers la charge même si l'ASI est surchargé
  • Facteur d'alimentation de sortie 0,8 - Élimine le besoin de surdimensionner l'ASI
  • Gestion de batterie supérieure unique de GE' - Ultime protection pour le composant essentiel de l'ASI
  • Haute efficacité jusqu'à 94 % (selon le modèle) - Avec le mode ECO, haute efficacité et pertes faibles
  • Pas d'arrêt de charge - Empêche le déchargement complet de la batterie à des charges faibles
  • Conversion de fréquence 50/60 Hz - Fonctionne en tant que convertisseur de fréquence fonctionnant aussi sur un système parallèle