Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) - Monophasés
ASI série VH - Homologué CE (700 VA à 3 kVA)
City & Travel

ASI série VH - Homologué CE (700 VA à 3 kVA)

La série VH de GE est un ASI à double conversion, en ligne et réellement VFI (Voltage and Frequency Independent, Indépendant en tension et en fréquence) qui fournit une alimentation sure pour toutes les applications critiques. Avec sa conception à montage sur tour et/ou sur châssis, l'ASI s'adapte pour l'ajustement de configurations de réseau à mesure que les exigences de charge du site.

 

La gestion supérieure de batterie unique de GE 'offre une protection complète des charges liées à tout moment et optimise la durée de vie de la batterie du système ASI et la conception de la dérivation à sécurité intégrée unique assure une transition sûre et fluide vers la dérivation en cas de surcharge. Les batteries d'ASI peuvent être changées à chaud et la procédure de remplacement est simple et rapide.

 

Avec une large palette d'options incluant les ports RS232 et USB, les relais et le protocole SNMP, la série VH est idéale pour des utilisations dans tous les milieux de réseaux informatiques; sa conception robuste et ses fonctionnalités uniques comme la gestion des pics de charge, la dérivation à sécurité intégrée, la conversion de fréquence réelle et la transition rapide vers la dérivation en font le produit idéal pour la protection de l'alimentation d'applications de commande de processus, de signalisation ferroviaire, d'analyses en laboratoires, d'éoliennes et maritimes. L'intégralité de la gamme est certifiée conforme à toutes les réglementations EMC et CE de sécurité, ainsi qu'à la norme maritime internationale IACS. La série VH est livrée avec une garantie complète de trois ans, batterie comprise.

Caractéristiques et avantages

  • Dérivation interne à sécurité intégrée unique - Fonctionnement continu même avec une surcharge ou une température trop élevée
  • Conception à 2 emplacements pour toutes les valeurs nominales - Faible encombrement, toutes les pièces fournies pour l'assemblage dans une tour ou une baie
  • Batteries interchangeables à chaud - Remplacement de batterie simple sans interrompre la charge
  • Armoires de batterie adaptées - Plus grande autonomie de la batterie possible en ajoutant une ou plusieurs autres armoires de batterie
  • Gestion supérieure de la batterie - Protège la batterie et prolonge sa durée de vie
  • Surveillance à distance - Contrôle et accès facile même pour les sites isolés et sans personnel
  • MTBF (Temps moyen entre les défaillances) >730 000 heures - Fiabilité éprouvée

Caractéristiques techniques

  • Tension de sortie monophasée - 208/220/230/240 V
  • Vaste plage de tension d'entrée - 130V à 280 V, ce qui minimise l'utilisation de la batterie
  • Fonctionnement 50/60 Hz - Peut servir de convertisseur de fréquence permanent
  • Protection d'inversion phase-neutre - Aucun risque de connexion non sécurisée
  • Capacité de surcharge élevée - Protection continue même en cas de surcharge
  • Régulation de fréquence de sortie précise - Optimisé pour une utilisation avec un générateur
  • Plage étendue de la température de fonctionnement - L'ASI peut fonctionner entre -10 °C et 40 °C