Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) - Monophasés
ASI série GT - Homologué CE (6 et 10 kVA)
City & Travel

Série GT - Homologué CE (6 et 10 kVA)

La série GT de GE 'est un ASI sans transformateur à double conversion, en ligne et réellement VFI (Voltage and Frequency Independent, Indépendants en tension et en fréquence) qui incorpore la technologie électronique de puissance la plus avancée et qui est élaboré pour offrir le plus haut niveau de protection à toutes les charges critiques venant de toutes les variations et défaillances de l'alimentation utilitaire.

La série GT est une plateforme convertible pour un montage sur tour et/ou sur bâti et avec une faible empreinte et un poids léger. Conçue pour une flexibilité de terrain maximale, cette gamme est facile à installer et à entretenir. La puissance et la redondance de l'ASI peuvent toutes deux être étendues en ajoutant des unités pour créer jusqu'à 30 kvA dans un système parallèle. La gamme est équipée par défaut de RS232 et d'une interface de contact; SNMP disponible en option pour la communication en réseau. Les batteries internes peuvent être changées à chaud et il est possible d'obtenir un temps de fonctionnement étendu en ajoutant des armoires de batterie correspondantes. La série GT est livrée avec une garantie complète de deux ans.

 

Caractéristiques et avantages

  • Conception grille et/ou tour - Souplesse de site maximale; toutes les pièces nécessaires sont livrées dans la boîte à garniture
  • Protection de réalimentation standard - Assurer la sécurité du site sans exiger d'installation supplémentaire
  • Correspondance d'armoires de batterie - Temps de fonctionnement prolongé pour tous les modèles
  • Arrêt de charge programmable - Commutation on/off (marche/arrêt) à distance pour les sites isolés ou sans personnel
  • Batteries interchangeables à chaud- Remplacement de batterie facile sans déconnecter la charge
  • Bloc d'alimentation remplaçable à chaud - Remplacement facile de l'unité d'alimentation sans avoir à déconnecter la charge
  • Démarrage à froid - l'ASI peut démarrer en l'absence d'alimentation de service public

Caractéristiques techniques

  • Tensions de sortie monophasées - 220/230/240 V
  • Grande fenêtre de tension d'entrée de 84 à 276 V - Limite l'utilisation de la batterie et prolonge sa durée de vie
  • Capacité de parallélisme et redondance - La capacité de l'ASI peut être augmentée, car le site n'exige aucun frais supplémentaire
  • Commutateur de contournement automatique interne - Alimentation continue vers la charge même si l'ASI est surchargé
  • Pas d'arrêt de charge - Empêche le déchargement complet de la batterie à des charges faibles
  • Conversion de fréquence 50/60 Hz - Fonctionne en tant que convertisseur de fréquence fonctionnant aussi sur un système parallèle
  • Arrêt d'urgence - Mise en place facile avec un ASI standard pour une sécurité maximale sur le site