Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Série VCO
Monophasé (1000 – 3000 VA)
City & Travel

Série VCO

VCO Series UPS

La gamme VCO d’alimentation sans interruption (ASI) indépendante de la tension et de la fréquence d’alimentation (VFI) de GE à double conversion réelle fournit le niveau de protection le plus élevé à toutes les charges. La gamme VCO crée une toute nouvelle onde sinusoïdale avec une tension et une fréquence intégralement régulées, indépendamment de la qualité de l’alimentation du réseau ; la charge portée reçoit une alimentation constante et modérée.

 

Quand l’alimentation du réseau s’interrompt, la batterie prend en charge l’alimentation sans coupure et permet de disposer d’assez de temps pour finir la procédure en cours avant d’enclencher en douceur une coupure automatique de la charge jusqu’au retour de l’alimentation principale.
 

Caractéristiques et avantages

  • Facteur de puissance de sortie élevé - Fournit plus d’alimentation réelle à la charge et évite d’avoir à augmenter la taille de l’alimentation sans interruption (ASI).
  • Format rack et/ou tour - Dans une seule armoire. Évite de choisir un facteur de forme au moment de la commande, et permet une plus grande flexibilité sur site. Si le réseau nécessite des changements, la gamme VCO peut s’adapter aux changements.
  • Test automatique de la batterie - Effectue un contrôle périodique de la situation de la batterie, pour éviter les surprises. Quand la batterie est requise, elle est disponible.
  • Norme de communication RS232 et USB - Pour une flexibilité maximale de la connectivité de la charge.
  • Carte SNMP - Prend en charge toutes les plates-formes d’exploitation courantes. L’ASI peut être surveillée et gérée sur un réseau, avec une configuration SNMP en ligne pour une visibilité totale du fonctionnement de l’ASI depuis n’importe quel endroit.
  • > 95 % d’efficacité - En mode efficacité élevée, réduit les coûts liés à l’énergie et au fonctionnement sur le site.
  • Prises multiples - Pour toutes les puissances, plusieurs éléments de l’équipement peuvent être branchés à la gamme VCO sans l’ajout d’UDE ou de rallonges. Une série de prises peut être programmée pour s’éteindre afin d’augmenter la durée d’autonomie restante.
  • Protection contre la foudre et la surtension transitoire - Pour une protection supplémentaire contre les pics de tension.
 

Applications

  • PC
  • Serveurs
  • Petit salle serveurs
  • Réseaux téléphoniques / de données
  • Télécom
  • Industrie légère

Industries Connexes