Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Série VH
Monophasé (700-3000 VA)
City & Travel

Série VH

L’ASI VH Series de GE est un véritable ASI VFI (tension et fréquence indépendantes) à double conversion en ligne. Ces ASI intelligentes et ultra-performantes sont conçus pour des applications vitales. Cette gamme d’ASI bénéficie en outre d’un système de by-pass unique et parfaitement fiable, garantissant une sécurité optimale pour l‘utilisateur.

 

La VH Series offre également une flexibilité optimale sur site. De conception moderne et esthétique, elles sont convertibles en mode Tour et Rack 19’’, afin de s’adapter à l’évolution de votre configuration réseau.
 
En termes de communication, la VH Series est fournie avec un interface à contact et USB de Series. En outre, une carte optionnelle facile à installer, permet de bénéficier d’un relais et d’une interface RS232 et USB. Une carte SNMP est également disponible pour les fonctions Web.
 

Caractéristiques et avantages

  • La technologie VFI (tension et fréquence indépendantes) à double conversion en ligne élimine les problèmes de fiabilité de l’alimentation électrique.
  • Système de by-pass unique et parfaitement fiable, pour un fonctionnement en continu même en cas de panne de l’ASI.
  • Disponible en tour et/ou en rack 2U pour toutes les puissances ; Kit rack inclus en standard.
  • Procédure simple pour le remplacement des batteries, sans interruption de l’alimentation de la charge.
  • Choix du mode de communication : interface à contact et USB, RS232, relais et SNMP.
  • Large plage de tension d’entrée, réduisant l’utilisation des batteries.
  • Excellente protection contre les courts circuits.
  • La technologie GE unique Superior Battery Management améliore les performances et la durée de vie des batteries.
  • Raccordement facile des blocs de batteries pour une durée de fonctionnement étendue.
  • Contrôle à distance pour les sites éloignés ou automatisés.
  • Utilisable en tant que convertisseur de fréquence 50/60Hz.
  • Protection contre les inversions phase-neutre.
  • Capacité de surcharge importante.
  • Régulation précise de la fréquence de sortie.
  • Rendement élevé
 

Applications

  • Serveurs à fonction essentielle
  • Matériel de télécommunication
  • Réseaux locaux
  • Outils de laboratoire
  • Serveurs Internet
  • Composants de réseaux
  • Industrie de transformation et de télécommunication