Les variateurs de vitesse servent à adapter le régime d’un moteur aux besoins d’une application. Et ce, avec toute une panoplie de propriétés intégrées qui augmentent le rendement, réduisent la...More
Les variateurs de vitesse servent à adapter le régime d’un moteur aux besoins d’une application. Et ce, avec toute une panoplie de propriétés intégrées qui augmentent le rendement, réduisent la consommation d’énergie, facilitent l’installation, et suppriment la nécessité de placer de nombreux accessoires coûteux.
La série AF6 est une famille de variateurs à fonctionnalités et simplicité intégrées jusqu’à 1,2 MW. Facile d’emploi : menus rapides, commande logique, communications, mise au point automatique… Facile d’installation : filtre CEM, bobines de réactance à lien DC, hacheur de coupure intégré. Ils possèdent également une IP de grande ampleur pour applications autonomes.
Variateur de vitesse idéal pour les applications de ventilation, pompage et génie climatique de 0,75 à 250kW, avec entrée monophasée 230Vca et triphasée 230Vca, 400Vca et...